Reply
Administrator
Posts: 781
Registered: ‎12-03-2014

使用EFR32 Mighty Gecko实现多协议转换

 

该视频展示如何在EFR32 Mighty Gecko开发套件上实现蓝牙模式和ZigBee模式之间的转换。强大的Gecko系列SoC非常适合设计低功耗无线物联网设备。作为无线Gecko组合的一部分,Mighty Gecko是支持2.4 GHz和Sub-GHz协议的超强工具,其可用于包括2.4 GHz的zigbee,Thread,BLE和Silicon Labs Connect堆栈,以及专用协议的Sub-GHz。

 

了解更多: