SPI最大传输速率

开始者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Hero Employee</font></font> </a> yucheng 修改时间 ‎01-13-2017 04:09 PM

问题

SPI作为master或slave时可以达到的最大传输速率是多少 ?

答案

SPI最大传输速率受以下几个条件影响:

  1. SPI的最大时钟频率
  2. CPU处理SPI数据的能力
  3. 输出端驱动能力(PCB所允许的最大信号传输速率)

 

SPI的最大时钟频率

一般情况下,SPI模块的最大时钟频率为系统时钟频率的1/2。虽然SPI的传输速率主要受限于CPU处理SPI数据的能力,但在同另一个非常高速率的SPI设备通讯时,SPI的最大时钟频率将有可能制约其传输速率。

 

CPU处理SPI数据的能力

通常情况下,考虑到系统中CPU有可能需要处理其他任务,以及对所接收SPI数据的具体运算处理方法,CPU处理SPI数据的能力将影响到整体的传输速率。

例如,系统在收到SPI数据后只是作简单的累加。如果当前SPI模块的时钟频率是1/2系统时钟频率,接收每一个SPI byte将需要16个系统时钟周期。那么在下一笔SPI数据接收到之前CPU有足够的时间来处理当前数据,此时SPI的最大传输速率即为系统时钟的1/2。

接下来考虑另外一种情形,假设CPU有50%的时间用于处理其他任务,同时对所接收到的每byte SPI数据,需要100个系统时钟周期来作运算处理。每接收1 byte SPI数据,CPU需要100个时钟周期来作处理,同时需要100个时钟周期来处理其他任务,因此总共需要消耗200个系统时钟周期。用公式表达如下:

200 *Tsysclk = 8 * Tspiclk;

spiclk = sysclk/25;

因此,在这个例子中,我们可以看出SPI的最大传输速率由CPU处理SPI数据的能力所决定。

 

输出端驱动能力

最后要考虑的因素是输出节点的驱动力。PCB上的微量电容和器件引脚的输出阻抗相结合,将会形成一个低通滤波器,限制设备间信号的传输速度。通常该滤波器的截止频率可以近似为:

Fmax = 1 /(2 × π × Rdrive * Ctrace);

其中Rdrive是所驱动的最大阻抗值,Ctrace表示输出节点所驱动的所有微量电容的总和。

在固定阻抗条件下,电路的微量电容将成为制约SPI传输速率的因素。系统中如果设备间的距离非常短(Ctrace较小值),那么CPU的处理能力或SPI的时钟频率将是主要限制因素。如果系统中总线上有多个SPI设备,同时设备间的连线很长(Ctrace较大值),那么输出驱动能力将制约SPI的传输速率。

评论
修改者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Hero Employee</font></font> </a> Jiehui
修改时间 ‎03-28-2017 08:00 PM