ISODriver或数字隔离器,提供辅助/二次侧供电

开始者 Administrator Siliconlabs 修改时间 ‎05-10-2017 07:19 PM

问题

Silicon Labs是否具有ISODriver或数字隔离器,可在次级侧为自身和其他电路提供辅助/次级侧电源?

 

答案

是的,Silicon Labs对于ISODrivers来说有几个选择。对于低频应用,您可以考虑Si875x。该器件在隔离屏障上传输足够的电力为本身供电并驱动功率FET。通常可以将FET切换到1 kHz,是更换固态继电器(SSR)时的绝佳选择。第二个选择是使用外部变压器的Si828x系列,以75%的效率向次级侧提供高达2瓦的能量。2瓦特超过设备使用,超量可用于为其他次级侧电路供电。对于自供电数字隔离器,Si88xx系列为那些需要标准数字隔离通道的工程师提供2瓦特的次级端。

 

了解更多关于我们的隔离解决方案:

http://www.silabs.com/products/isolation