EFM8BB3 Lock 字节的位置

开始者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Hero Employee</font></font> </a> MarkDing 修改时间 ‎09-08-2016 03:05 PM

问题

EFM8BB3 Lock 字节的位置

答案

无论flash的大小是多少, 包含的Lock字节代码安全页的位置都是一样的. 对于16K, 32K64K flash大小的EFM8BB3设备, 其代码安全页地址都是0xFA00-0xFBFF.