EFM32MG 温度传感器的转换函数

开始者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Master Employee</font></font> </a> delu 修改时间 ‎01-26-2017 11:56 AM

问题

Mighty Gecko EMU模块中的内部温度传感器的转换函数怎样的?

答案

参加Gecko SDK中的TEMPDRV 固件驱动来获取EMU温度传感器的转换函数。该驱动位置在硬盘驱动的如下位置:

C:\SiliconLabs\SimplicityStudio\v4\developer\sdks\exx32\v4.4.0\emdrv\tempdrv\

 

具体的说,下面的函数返回采用存储在DI页校准数据处理后的以摄氏度为单位的温度值。

int8_t TEMPDRV_GetTemp(void)