EFM32产品 ID (PROD_REV)

开始者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Master Employee</font></font> </a> delu 修改时间 ‎04-11-2017 03:31 PM

问题

如何找到EFM32的产品 ID (PROD_REV)

答案

产品ID可以通过把EFM32设备连接到Simplicity Commander来找到。产品ID在Commander上显示如下:

PROD_ID.png

 

产品ID也可以通过软件读取设备信息页(DI information page)的对应位置来获取:

uint8_t getTestRev(void)
{
return(DEVINFO->PART & _DEVINFO_PART_PROD_REV_MASK)>> _DEVINFO_PART_DEVICE_PROD_REV_SHIFT;
}

 

 

评论
修改者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Master Employee</font></font> </a> delu
修改时间 ‎04-11-2017 04:01 PM