CP2114 B01 vs B02 封装丝印

开始者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Hero Employee</font></font> </a> Jiehui 修改时间 ‎04-21-2017 11:23 AM

问题

请问是否可以通过CP2114的封装丝印辨别B01或B02版本吗?

答案

不可以。CP2114 B01和B02版本无法通过封装丝印区分。

 

为了辨别 B01和B02,需通过发送CP2114 Get Device Version report (0x77) 获取相关版本信息。了解更多关于CP2114的接口说明,请查阅应用笔记AN434

CP2114_GetDeviceVersions.png

 

对应AN433 CP2110/4 API接口库文件的CP2114_GetVersion()函数:

CP2114_GetVersions.png

 

CP21xx Customization Utility (AN721SW) v1.2.2 版本支持自动识别当前连接的CP2114 的固件版本信息,从而可以区分当前的CP2114器件是B01或B02版本,如下图:

CP2114_Revision.png

 

英文链接:

http://community.silabs.com/t5/Interface-Knowledge-Base/CP2114-B01-vs-B02-Package-Marking/ta-p/18429...