3.3V供电PAVDD注意事项

开始者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Hero Employee</font></font> </a> Kevin_Fu 修改时间 ‎07-27-2017 03:39 PM

在EFR32的设计中,PAVDD可能通过DC/DC输出或者直接有外部3.3V供电。

图1 - 不用DC/DC,直接供电

 

图2 - 由DC/DC供电

 

蓝牙SDK默认使用DC/DC,如果你的设计中没有使用DC/DC,请将如下两行加入代码中。

 

/* Gecko configuration parameters (see gecko_configuration.h) */
static const gecko_configuration_t config = {
 .........................................................
 .........................................................
  .pa.config_enable = 1,
  .pa.input = GECKO_RADIO_PA_INPUT_VBAT, 
 .........................................................
 .........................................................
};

 如果丢掉了这两行,实际的输出功率要比配置的值大几个DB。