链接外部库文件

开始者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Hero Employee</font></font> </a> Jiehui 修改时间 ‎12-15-2015 06:24 PM - 上次编辑时间 ‎09-04-2017 09:55 PM 编辑者 Administrator Siliconlabs

问题

使用Silicon Laboratories IDE, 我该如何链接外部库文件?

答案

Silicon Laboratories IDE中,外部库文件(如 USBXpress 库文件)可以通过工程的目标编译配置定制选项链接到当前工程。

1. 从Project 菜单中选择 Target Build Configuration

2. 点击 Customize 按钮。

3. 选择 Files to Link页面。

4. 点击 Add Ext OBJ 按钮。

5. 在文件类型下拉框选择所有类型(*.*)

6. 浏览到想要链接的库文件(.LIB)。

 

若需要在Simplicity Studio IDE中链接外部库文件, 可以参考下面另一KB的具体介绍。

如何创建和链接一个静态库文件