输入(Input)下拉 (Pull-down)

开始者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Master Employee</font></font> </a> delu 修改时间 ‎04-11-2017 03:30 PM

问题

我可以配置GPIO为输入模式并同时打开该GPIO的下拉或者上拉吗?

答案

是的,这个配置是允许的。比如,你可以配置GPIO为ACOMP0的输入并同时打开下拉滤波。这样的设置将可以避免在引脚悬空时候引起的误触发。

评论
修改者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Master Employee</font></font> </a> delu
修改时间 ‎04-11-2017 04:01 PM