有没有可能从不能内存映射的外部存储设备(比如外部的SPI闪存)来执行代码

开始者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Master Employee</font></font> </a> delu 修改时间 ‎09-15-2015 03:41 AM - 上次编辑时间 ‎03-28-2017 07:41 PM 编辑者 Administrator Nari

问题

有没有可能从不能内存映射的外部存储设备(比如外部的SPI闪存)来执行代码?

答案

可以。但有一些限制。详细信息可以参考下面的链接:

http://stackoverflow.com/questions/20205944/executing-programs-stored-in-external-spi-flash-memory-o...

评论
修改者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Master Employee</font></font> </a> delu
修改时间 ‎04-11-2017 04:09 PM