我可以使用LFRCO来给LEUART提供时钟吗?

开始者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Master Employee</font></font> </a> delu 修改时间 ‎01-16-2017 03:12 PM

问题

我可以使用LFRCO来给LEUART提供时钟吗?

答案

LFRCO可以被用来给LEUART提供时钟,但是LFRCO的频率随温度和电源电压变化有较大的变动。为了克服LFRCO的这个变化,建议使用一个更精确的时钟源周期性的校准LFRCO。幸好MCU提供使用CALCTRL(参考时钟)来校准校准LFRCO的功能。该校准过程应该在芯片运行过程中进行来保证LRRCO不会在温度及电源电压变化时有飘移。

 

如需了解更详细的信息以及软件示例代码,请参考AN0004.