当ADC量测的信号的电平超过参考电压,那么ADC返回什么值?

开始者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Hero Employee</font></font> </a> MarkDing 修改时间 ‎09-08-2016 03:07 PM - 上次编辑时间 ‎09-08-2016 04:07 PM 编辑者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Master Employee</font></font> </a> delu

问题

ADC量测的信号的电平超过参考电压,那么ADC返回什么值?

答案

对于single-ended输入, ADC会返回如下值:

  • 0V~VREF --  会返回对应电平的编码值
  • VREF~VDD -- ADC 会返回其最大的值.
  • 大于VDD -- ADC的返回值会不确定, 不过最有可能是接近其最大值.
评论
修改者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Super Star</font></font> </a> ff8zgs
修改时间 ‎03-22-2017 10:43 AM

实测14位 返回0x3FFF.