如何干净的卸载Simplicity Studio

开始者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Hero Employee</font></font> </a> MarkDing 修改时间 ‎09-08-2016 03:11 PM

问题

如何干净的卸载Simplicity Studio

答案

  1. Windows - 从控制面板->卸载程序中卸载Simplicity Studio

OSX - 直接从ApplicationFolder里面删除Simplicity Studio

  1. 删除Simplicity Studio的全局设置:

%HOME%\AppData\Roaming\SimplicityStudio\v2\.settings (Windows)

$HOME/Library/Application Support/SimplicityStudio/v2 (OS X)

$HOME/.config/SimplicityStudio/v2 (Linux)

 

  1. 删除旧的 workspaces:

%HOME%\SimplicityStudio\v2_workspace (Windows)

$HOME/SimplicityStudio/v2_workspace (Linux, OS X)