在EFM32和EZR32微控制器的硬件设计时要关注什么?

开始者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Master Employee</font></font> </a> delu 修改时间 ‎09-09-2016 07:13 PM

问题

在EFM32和EZR32微控制器的硬件设计时要关注什么?

答案

对于EFM32 32位MCU和EZR32无线芯片的MCU部分的系统设计者,有几个值得关注的因素,包括如何为芯片提供鲁棒性的电源,如何连接外部调试接口以及如何设计外部时钟源。

 

电源: 尽管EFM32或者EZR32支持宽的电压范围并且消耗很小的平均电流,但是正确的去耦是极其重要的。对于高频暂态信号去耦电容能使得电源和MCU以及地之间的电流回路尽量短。

 

standard-decoupling.png

图: 电源 - 标准去耦电路

 

 

调试接口及外部复位引脚 (RESETn): 除了可选的SWO(串行线输出), 调试接口包括SWCLK(时钟输入)和SWDIO(数据输入输出)线, 除此之外可选的SWO(串行线输出)。在无需外部复位的情况下因为复位引脚(RESETn)具有内部上拉电阻所以可以不做连接。强行拉低RESETn引脚将对产生EFM32和EZR32触发复位。

 

 

debugps.png

图:EFM32连接到一个ARM 20 pin的调试接头

Fig: . Connecting the EFM32 to an ARM 20 pin debug header

 

 

外部时钟源: EFM32和EZR32除了内部低频和高频RC振荡器模式外也支持不同的外部时钟源来产生低频以及高频时钟。可能的低频LF和高频HF域外部时钟源是外部振荡器(方波或者正弦波)或者晶体/陶瓷谐振器

 

 请阅读完整应用笔记AN0002来获得更详尽的信息以及诸如电源去耦,复位,外部时钟以及调试接口的示例原理图。