C8051F850 电动机控制参考设计

by Administrator Siliconlabs ‎01-28-2015 08:16 AM - edited ‎02-13-2017 08:31 AM

C8051F850

Silicon Labs C8051F850 无感应器无刷直流 (BLDC) 电动机控制参考设计随时可使用发电机控制解决方案,搭配产品级质量硬件和软件,在成本敏感性应用中快速评估和部署。该参考设计为无感应器无刷直流电动机提供完整的系统级解决方案,是开发人员使用 C8051F85x/6x 产品系列,以评估和采用低成本 BLDC 电动机控制解决方案的一种工具。C8051F85x/6x系列是参考设计的理想MCU,具有12位模数转换器,一个精密的内部参考电压,两个具有可编程磁滞和响应时间的模拟比较器以及三个具有内置硬件关断能力的独立可配置增强分辨率PWM通道。使用电动机控制源代码有助于加快设计。另外,电动机控制图形用户界面(Silicon Labs Spinner)允许实时控制和电动机监控,同时在控制和了解BLDC电动机运行时提供用户灵活性和易用性。无感应器BLDC电动机控制参考设计的强大的价值主张是工具、开发套件、软件库和附件的支持环境。参考设计中包含了不到五分钟就可启动电动机所需的一切要素。

 

C8051F850 电动机控制参考设计包含:

前往相应产品页面