回复
发帖数: 3
注册日期: ‎03-20-2017

si4010 434MHz设备,如何配置为490MHz或者其他频段

si4010 434MHz作为发射,EZR32HG220 490MHz作为接收,那么如何把他们配置到同一个频段?

发帖数: 241
注册日期: ‎12-10-2013

Re: si4010 434MHz设备,如何配置为490MHz或者其他频段

必须设置成同一个频点。si4010 和EZR/Si446x有API设置.

Juanyong