回复
<a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Super Star</font></font> </a> lmg
发帖数: 8
注册日期: ‎07-22-2016

nbf文件转换

用Si4010_NVM_Burner软件生成的NBF文件如何转成hex文件或者bin文件,求各位指教

发帖数: 229
注册日期: ‎12-10-2013

Re: nbf文件转换

I think you can try with the method in AN674.

Juanyong
Highlighted
<a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Super Star</font></font> </a> lmg
发帖数: 8
注册日期: ‎07-22-2016

Re: nbf文件转换

谢谢你的建议,但是,我还是没找到NBF转BIN文件的方法