回复
发帖数: 14
注册日期: ‎03-14-2016

USB HID bridge在部分Android 手機無法透過transferbulk 正常對USB HID bridge IC讀寫

目前遇到的狀況是, 當Android APP 如果不要對USB dongle下指令, 程式是可以正常開啟體並做一些軟體選單操作.

 

但是,當使用transferbulk 對usb dongle做讀寫 ,在下完指令之後,發現沒有收到手機回覆任何資訊,
之後嘗試只有做寫入 或是 讀取 都是出現相同狀況.

 

想要請教,遇到此狀況,是否有相關方法與建議可以解決此問題 或是 做一些簡單分析.

Highlighted
发帖数: 368
注册日期: ‎09-05-2013

回复: USB HID bridge在部分Android 手機無法透過transferbulk 正常對USB HID bridge IC讀寫

@Mars 您好!请问您使用的是哪颗USB HID bridge,芯片的型号是什么?具体如何通过Bulk传输?

 

首先确保该USB设备接入Android手机后USB枚举过程正常。之后最好通过USB分析仪捕捉App与设备的USB通信过程查看哪个环节出了问题。