回复
发帖数: 9
注册日期: ‎02-24-2016

Silicon Labs全球行銷長:超過1億顆zigbee產品出貨助力IoT美夢成真

[ 已编辑 ]

半導體產業的格局正經歷著重大的轉變。物聯網(IoT)的快速發展正推動著需求,促使半導體供應商為市場帶來全面性的晶片和軟體解決方案,以協助客戶簡化並加速物聯網設計。數量龐大的連網裝置(根據市場研究機構HIS Markit 預測,截至2025 年物聯網設備之佈署將達到754億單位),多樣化的應用和市場區隔以及快速上市的需求,同時也為物聯網解決方案供應商帶來了挑戰和機會。

 

Michele.jpg

Silicon Labs全球行銷長Michele Grieshaber

 

 

多協定SoC為物聯網市場開疆闢土

因應物聯網快速成長趨勢,Silicon Labs在2016年推出了多協定、多頻段Wireless Gecko SoC產品組合,以降低創建聯網設備的成本和複雜度。Wireless Gecko支持Bluetooth、Thread、zigbee和專有協定, 同時支援從Sub-GHz到2.4GHz的多個頻段。透過在同一個SoC平台上支援多種無線標準,協助開發人員實現更簡單的設計、更低的物料清單(BOM) 成本和更快的上市時間。Wireless Gecko 產品組合為開發人員提供了改變遊戲規則的功能,這將在未來幾年驅動Silicon Labs 在物聯網市場中的成長。

 

Silicon Labs 的Wireless Gecko SoC 也被整合於模組中,此無線模組產品組合包括多種支援網狀網路(zigbee和Thread) 和藍牙的產品選項。而近期推出的超小型藍牙系統級封裝(SiP)模組,為業界提供最小的接腳占位空間,並內建天線。透過將工程化成本和工作量降至最低,以及加速產品上市時間,無線模組提供了一種提升設計簡便性的有效方法。Silicon Labs是業界可為客戶提供從模組到SoC遷移途徑的少數公司之一,因此可支援軟體複用和硬體特性相容,而將系統重設計需求降至最低。

 

 

堅強的無線設計實力深受業界肯定

Silicon Labs全球行銷長Michele Grieshaber表示,截至目前為止,Silicon Labs的網狀網路元件在全世界範圍內的出貨量已超過了1億個,這說明我們在物聯網無線連接領域內日趨強大的實力。做為一家領導級zigbee產品提供商和Thread 聯盟創始成員,Silicon Labs在基於標準的網狀網路解決方案的開發和認證方面擁有超過10年的領先地位。客戶依賴著我們對網狀網技術的深入見解和射頻認證。他們也很感激我們提供了所需、用以簡化開發工作的工具和軟體堆疊,以及可保護其物聯網產品免受舊有技術和標準限制的軟體更新與遷移途徑。

 

 

多元創新技術激勵2017年半導體市場增長

半導體產業已經成熟到一種步伐緩慢、增幅為個位數的成長狀態。這種不慍不火的成長狀態部分源於電腦和行動電話市場增速減緩。不過,“晶片業界可望在2017 年重歸成長”,世界半導體貿易統計組織(WSTS) 預測全球半導體市場成長率將在2017年回升至3%。儘管對2017年抱持謹慎的展望,事實上仍有許多由技術創新和市場需求驅動發展,其中引人關注的成長性市場包括汽車(ADAS/ 自動駕駛汽車、聯網汽車和資訊娛樂系統),虛擬實境/ 擴增實境(VR/AR) 系統,以及包括智慧家庭、智慧照明、安防與穿戴式等幾個物聯網市場。”

 

更多的聯網設備將在2017 年加入物聯網陣營,消費者每天將與平均三台甚至更多聯網設備互動, 而Silicon Labs 亦將繼續投注在生活的聯各種聯網可能性。Silicon Labs 透過為需要低功耗無線聯接的物聯網終端節點應用提供全面的晶片和軟體解決方案,實現了可從物聯網市場增長中獲益的成功定位。物聯網產品的銷售收入已接近Silicon Labs 年銷售收入的一半,物聯網產品設定的策略性增長目標是每年20%。我們期望這種強勁的物聯網成長趨勢將在2017 年及往後得以延續。

 

Silicon Labs 透過提供連接世界的使能技術在快速成長的物聯網領域中確立了絕佳的定位。“我們已經建立了一套完整的晶片、軟體和解決方案產品組合,以滿足功耗敏感型物聯網終端節點應用需求。包括無線系統單晶片(SoC) 元件、節能型MCU、感測器、軟體協定堆疊和開發工具在內的豐富產品組合正持續不斷地擴展,使開發者可以輕鬆地為幾乎任何裝置提供連接能力。“

 

20年深耕成就IoT發展的康莊大道 

Michele Grieshaber 總結:2016年Silicon Labs成立屆滿20周年,並已成為一家以提供突破性連接解決方案而聞名的公司,藉由這些解決方案大幅提升使用者的生活並提升許多產業。公司的願景是為多元市場和應用提供連接人、裝置和資料的最佳方案,因此將持續擴展SoC元件、節能型MCU、感測器、軟體協定堆疊和開發工具在內的豐富產品組合,進而為物聯網、網路和工業基礎設施應用中的成長注入動能。

 

原文連結:http://www.compotechasia.com/uploads/special/213/213Elite.pdf