回复
发帖数: 1
注册日期: ‎04-10-2017

Si471x的I2S数字音频输入问题

各位,如果我的POWER_UP模式设为Analog模式时,Si4710一切OK,能正常运行。

但我POWER_UP模式设为Digital模式时.我在设置TX_TUNE_POWER和TX_TUNE_FREQ后,都没能读到STCINT=1.请各位告诉我什么原因?

我已经正确设置了DIGITAL_INPUT_SAMPLE_RATE和DIGITAL_INPUT_FORMAT.

REFCLK我设置为32768Hz.

Highlighted
发帖数: 53
注册日期: ‎01-28-2015

Re: Si471x的I2S数字音频输入问题

你用的是外部时钟,不是晶体吧?

DFS和DCLK稳定后才能发DIGITAL_OUTPUT_SAMPLE_RATE来使能数字输入。

可以用逻辑分析仪把开机的命令抓一下吗?