回复
Highlighted
发帖数: 1
注册日期: ‎04-29-2015

SI4438 30dbm输出功率

SI4438 30dbm输出功率 有没有相关的设计资料?参数如何设置?

另外,20dbm与30dbm,能够设计复用电路,比如 复用就是说,某些零件上件就是30dbm,不上就是20dbm.这样能节省成本。

发帖数: 13
注册日期: ‎02-21-2014

回复: SI4438 30dbm输出功率

我们暂时没有30dBm的参考设计,不过可以通过加外部功放来实现,网上应该有很多1W的管子,你可以查一下其参考电路。

关于20dBm与30dBm复用电路也可以通过选贴器件来实现的,以节约成本。

谢谢!