回复
发帖数: 5
注册日期: ‎03-15-2017
已接受解答

EZR32LG的ADC如何控制采样周期/时间

我想要在1秒内对一个差分信号采样10000次,是先设置预分频到10000Hz,然后使用单次转换模式和差分工作模式,最后连续读取10000次这么简单吗?

发帖数: 1,728
注册日期: ‎10-14-2014

回复: EZR32LG的ADC如何控制采样周期/时间

可以设置一个触发源,比如timer,100us触发一次ADC转换。

建议你看看AN0021. 里面有文档说明以及示例代码。

http://translate.silabs.com/Support%20Documents/Software/AN0021SW.zip

http://translate.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/AN0021.pdf

 

如果你安装了Simplicity Studio和旧的SDK (比如4.0.0)或者Simplicity V3,你也可以在诸如下面的目录看到旧的示例代码?

C:\SiliconLabs\SimplicityStudio\v3\developer\sdks\efm32\v2\an\an0021_efm32_adc

WeiguoLu