回复
Highlighted
发帖数: 10
注册日期: ‎09-26-2016

EFR32 2.4G的阻抗匹配

各位好,

我在用EFR32的时候遇到一个问题:

我用了EFR32  19.5dbm版本的,在发射状态时,测的增益只有13dbm,虽然我设的是19.5dbm, 请问这个

原因怎么找?

EFR32的官方板子上,提到19.5dbm版本时,需要两级LCLC电路,但是,EFR32的射频输出口,2.4GRF_IOP 似乎是内置BALUN的,这个管脚是差分输出还是单端输出?  阻抗是50欧姆还是100欧姆,

手册里没提到。

AN930: EFR32 2.4 GHz Matching Guide

这个文档提到里阻抗匹配,如果进行匹配,说的也是很模糊,因为芯片射频输出口不知道阻抗是多少,能有一个更为详细的文档吗?