回复
发帖数: 20
注册日期: ‎02-24-2016

豐富功能+大記憶體,新上市EFM32 Gecko MCU助IoT功能大躍進

[ 已编辑 ]

功能豐富的Giant Gecko微控制器協助開發人員

因應複雜的IoT應用

 

Silicon Labs新型EFM32GG11 Gecko系列產品為低功耗MCU市場提供

最先進功能和最大記憶體空間

 

giant-txtboth-press-2400x1254.jpg

 

Silicon Labs (亦名 “芯科科技”,NASDAQ : SLAB)日前擴展其節能型工業級微控制器(MCU)EFM32® Gecko產品組合,提供更高性能、更多功能和更低功耗。新型EFM32GG11 Giant Gecko MCU系列產品提供低功耗MCU市場中最先進的功能組,應用範圍主要為智慧測量、資產追蹤、工業/建築自動化、穿戴式和個人醫療等。Giant Gecko MCU整合了峰速高達72MHz的處理性能、大儲存容量選項、周邊和硬體加速器,以及完整的軟體工具,其中更包括領導業界的Micrium® OS。

 

IoT應用複雜度的提高驅動了對多重感測器、複雜終端使用者顯示、先進演算法和無線協定堆疊的需求。功率預算的縮減使MCU必須在睡眠模式時也盡量節能,以最大限度延長電池壽命。Giant Gecko MCU則透過提高整合度、性能及能源效率因應了相關挑戰。

 

Silicon Labs物聯網產品資深行銷總監Tom Pannell表示:「Giant Gecko MCU提供了先前僅在高功耗MCU上才能擁有的用戶體驗。基於Gecko十年來的進化成果,Giant Gecko系列產品為開發人員提供了性能、功能和設計能力的大幅躍進。」

 

Giant Gecko系列產品提供以下功能:

  • 支援性能密集型應用的ARM® Cortex®-M4處理器核心
  • 同類MCU中最大的內部儲存容量(高達2MB快閃記憶體和512KB RAM),以支援更高的代碼、調試能力、空中(OTA)更新、資料記錄和豐富的圖形介面
  • SD/MMC和Octal/Quad-SPI記憶體介面,支援儲存密集型應用的額外儲存擴展能力
  • 快速喚醒/睡眠轉換和低能耗架構,允許自主存取感測器輸入,並具備低功耗周邊自主操作
  • 超低功耗:工作模式下為77μA/MHz,深度睡眠模式下為1.6μA

 

Giant Gecko MCU整合了豐富的通訊介面和控制器:

  • 10/100乙太網路媒體存取控制(MAC),用於基於IP的工業控制
  • 安全的數位輸入輸出(SDIO)Wi-Fi介面,用於基於IP的無線雲端連接
  • 單或雙CAN匯流排控制器,用於工業控制應用
  • 免晶體USB控制器,用於實現經濟高效、超低能耗的通用串列連接
  • 具備像素級alpha blending的薄膜電晶體(TFT)顯示硬體加速器和超低功耗段位式LCD驅動器,造就更豐富的使用者介面
  • 基於電流的電容式感應引擎提供強大的觸控輸入和超低功耗觸控喚醒,簡化電容感應應用開發

 

Giant Gecko系列產品提供安全可靠的平台,可用於建構採用最佳加密演算法的應用。該系列MCU具備高能效的安全加速器,可運行先進演算法以獲得比傳統軟體方法更高的性能和更低的功耗;安全管理單元(SMU)可支援對周邊設備存取的精準安全控制,而NIST認證的真實亂數產生器(TRNG)則達到更高的安全隨機化。

 

Giant Gecko MCU提供QFN、QFP和BGA封裝選項,最高可支援192個接腳,其中包括許多與現有EFM32 MCU接腳相容的封裝。透過與整個EFM32 MCU和EFR32 Wireless Gecko SoC系列產品軟體相容,可達到最廣泛的軟體重用,進而縮減開發人員的設計時間和成本。

 

Silicon Labs的Simplicity Studio開發工具支援Gecko MCU,在統一的基於Eclipse之開發環境中為開發人員提供一鍵式存取完成專案所需的所有資源。Simplicity Studio包括圖形化配置、先進能耗監視、網路分析和電容觸控配置工具,以及軟體範例和文件。Giant Gecko MCU本身即支援Micrium OS,開發人員可透過Simplicity Studio輕鬆存取Micrium工具。

 

價格和供貨

EFM32GG11 Giant Gecko MCU的工程樣品已就緒,預計於2018年第一季量產。EFM32GG11 MCU在一萬個訂購數量時,單價為5.66美元起。此外,SLSTK3701A Giant Gecko開發套件也已準備就緒,廠商建議零售價為99.99美元。欲訂購EFM32GG11工程樣品和開發套件請瀏覽網站:www.silabs.com/giantgecko

 

關於Silicon Labs

Silicon Labs(NASDAQ股票代碼:SLAB)為領導業界的晶片、軟體和解決方案供應商,致力於建立一個更智慧、更互聯的世界。公司屢獲殊榮的技術正建構著物聯網、網路基礎設施、工業自動化、消費性電子及汽車市場的未來。而世界級的卓越工程團隊則投注全力於研發具高效能、節能、連接互聯性及簡易性之多樣化產品。更多資訊請瀏覽網站www.silabs.com

 

追蹤Silicon Labs最新資訊:http://news.silabs.com/http://blog.silabs.com/

Twitter及Facebook:http://twitter.com/siliconlabshttp://www.facebook.com/siliconlabs

LinkedIn:http://www.linkedin.com/company/siliconlabs