回复
发帖数: 25
注册日期: ‎03-15-2017
已接受解答

请问是否可直接通过simplicity studio v4直接对EZR32LG230板进行烧录程序

如果可以,能否说明具体步骤,如果不行,该如何烧录程序,谢谢。

Highlighted
发帖数: 54
注册日期: ‎12-02-2016

Re: 请问是否可直接通过simplicity studio v4直接对EZR32LG230板进行烧录程序

可以。

一般有三种方式:

1. 利用Simplicity Commander工具烧录

     a. 在SSV4界面上打开。切换到Launch界面,点击左侧Solutions,搜索并选择一个具体的EZR32或者EFR32器件(最好选择对应的EZR32LG230型号以便根据其是否存在来检查是否已被支持),之后该型号会显示在下面的solution中,单击选中,然后单击右侧“Compatible Tools”,即可看到Simplicity Commander,点击打开即可,打开之后,首先连接板子和器件,然后选择flash下载。

     b. 进入安装目录打开。路径“C:\SiliconLabs\SimplicityStudio\v4\developer\adapter_packs\commander”,双击“commander.exe”即可打开。

2. 利用SSV4中Simplicity IDE提供的debug功能。类似于其他IDE,一般需要与用户所创建的代码工程配合,可以在Simplicity IDE工具栏中找到debug按钮。

3. 利用SSV4中Simplicity IDE提供的Flash Programmer功能。可以在Simplicity IDE工具栏中找到Flash Programmer按钮。