回复
发帖数: 8
注册日期: ‎03-16-2017

请问如何找到MGM111相关的Api参考手册

各位大家好,我手头有个项目需要用到BGM111,WGM110和MGM111模块,蓝牙和wifi模块的相关资料已经找齐全,现在MGM111的参考手册即API-RM 手册,这里面的API 手册不是SDK的bgapi而是UART串口通信数据包的格式和命令.使用搜索引擎也搜索不到.只能求助大家,请大家多多帮助.谢谢

Highlighted
发帖数: 75
注册日期: ‎07-27-2015

回复: 请问如何找到MGM111相关的Api参考手册

Hi,

 

你好,我想了解一下,你用MGM111是实现Zigbee功能吗?

 

Thanks,

Kevin