回复
Highlighted
发帖数: 1
注册日期: ‎04-11-2017

急切!关于SI1146传感器怎么测血氧饱和度问题

     想用SI1146测血氧饱和度,需要用到里面的PS功能还是 ALS功能?

如果是ALS功能,在ALS检测的时候,LED不能发出光线啊

发帖数: 227
注册日期: ‎12-10-2013

回复: 急切!关于SI1146传感器怎么测血氧饱和度问题

这个版面没有sensor方面的工程师, 请到下面的连接请求技术支持:http://www.silabs.com/support。 或者联系本地的Silabs代理商(益登,世强。 。。)。 Juanyong