回复
Highlighted
发帖数: 1
注册日期: ‎11-01-2016

对于smart energy的开发,需要阅读EmberZnet中的哪些资料?

请教下,对于smart energy的开发,需要阅读EmberZnet中的哪些资料?

发帖数: 51
注册日期: ‎04-26-2016

Re: 对于smart energy的开发,需要阅读EmberZnet中的哪些资料?

你好,

在EmberZnetstack里面的有一个document,里面有UG103系列文档对ZigBee的基本介绍,另外AN714_SmartEnergyECCEnabledDeviceSetupProcess.pdf以及UG102-AppFrameworkDevGuide.pdf以及Stack里面有Smart Energy的sample也可以用于参考。

 

Best Regards

Lei