回复
发帖数: 37
注册日期: ‎11-17-2016

官方评估板为何没法仿真?

板子是EFM32™ Gecko Starter Kit

 

IDE 是 keil ,每次折腾半天也只能够勉强烧录,但没法 reset,仿真也做不起来。

发帖数: 2,326
注册日期: ‎10-14-2014

回复: 官方评估板为何没法仿真?

能否描述具体点吗?看到的是什么错误,你这里没法reset是什么具体的现象?
有试过我们的simplicity studio吗?

WeiguoLu
发帖数: 37
注册日期: ‎11-17-2016

回复: 官方评估板为何没法仿真?

官方的软件不会用哇,而且用的也不习惯,MDK只要勾选了 reset ,下载程序后,整个软件就不响应了,没有特殊的现象,仿真时也是,烧录后,软件就不响应了。

 

另外用 command 的工具直接烧录倒是可以重置的,官方的软件烧录没问题,好像也没法仿真。

 

 

发帖数: 2,326
注册日期: ‎10-14-2014

回复: 官方评估板为何没法仿真?

arm keil uvision 应该支持gecko stk调试, 可能和你设置有关系。把你出现问题的具体步骤描述一下,加些截屏可能能帮助理解你的问题。
WeiguoLu
Highlighted
发帖数: 37
注册日期: ‎11-17-2016

回复: 官方评估板为何没法仿真?

@delu

 

您好,efm32g stk 具体可看下图,一旦开始烧录后就会有这个问题,普通烧录需要反复插拔 USB 多次才有可能成功:DeepinScrot-2821.png

 

而如果使用官方的 command 工具,很容易就烧录成功了。2

 

而我另一块 efmzg stk 的开发板,用 MDK 烧录仿真都没有问题。

 

为了解决问题,我 MDK 也重新装过,安装的是比较新的 5.12 版本,官方提供的例程都可以完美适配,不需要进行任何修改。

 

现在就是这块 efm32g stk 采用 MDK 烧录和仿真存在软件会不响应甚至直接崩溃。

发帖数: 37
注册日期: ‎11-17-2016

回复: 官方评估板为何没法仿真?

发帖数: 2,326
注册日期: ‎10-14-2014

回复: 官方评估板为何没法仿真?

实在不好意思,从你的这个图中没看出什么问题。如果用Simplicity Studio IDE, 有这个问题吗? 不知道是板子的问题,还是keil IDE 配置相关。

WeiguoLu