回复
<a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Super Star</font></font> </a> sgm
发帖数: 7
注册日期: ‎12-17-2014

大家好,si4438的怎么使用crc校验数据呢

怎么使用crc校验数据?大概流程是怎么样的,现在已经能正常收发,但是用地的是for循环来比较数据,请问下用CRC怎么比较数据呢

发帖数: 245
注册日期: ‎12-10-2013

回复: 大家好,si4438的怎么使用crc校验数据呢

只需要选好需要的CRC多项式和初始值, 然后再发射和接收的field上启用CRC即可, 芯片会自动产生和检测CRC。在WDS中可以设置。

Highlighted
<a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Super Star</font></font> </a> sgm
发帖数: 7
注册日期: ‎12-17-2014

回复: 大家好,si4438的怎么使用crc校验数据呢

现在知道怎么配置tx和rx的crc了,但是细微之处还是有点模糊。现在还用不来wds,我贴张图大家伙给指点指点,有劳了。

这张图里面的crc不知道怎么配置才好

crc.png