Si827x隔离驱动器荣获“2016年Top10电源产品奖优化开发大奖”

by Administrator Siliconlabs ‎09-08-2016 03:01 AM - edited ‎09-08-2016 03:08 AM

21ic中国电子网和《今日电子》杂志主办的电源技术研讨会今年迈入了第15个年头。始于2002年的电源技术专题研讨会是伴随着我国电源行业的成长而发展起来的,历经十五载岁月,它见证了电源技术的发展,已经成为了展示一个电源技术和设计创意交汇的最佳平台。研讨会始终以紧扣技术发展趋势为主旨,深入探讨技术人员在研究开发过程中所面临的问题。每年,都有来自全球一线电源厂商的代表为数千位工程师奉献几十场精彩的专题演讲。欢迎了解更多Silicon Labs隔离器解决方案获奖信息。

 

2016年的第十五届电源技术研讨会于827日在深圳拉开帷幕,先后在深圳、武汉(830日)、上海(91日)、苏州(93日)、沈阳(96日)和北京(98日)六大城市开展了系列研讨活动。本次研讨会更加关注最前沿的电源技术和产品,更加侧重线下和线上的技术交流互动。Silicon Labs作为本次活动的参与厂商之一,特别携手分销商合作伙伴益登科技先后在深圳、上海、苏州、北京四站为大家带来了主题为“Silicon Labs隔离器产品4大应用解析”的精彩报告,同时其参加评选的Si827x隔离驱动器系列产品也获颁了2016年度Top-10电源产品奖的优化开发大奖。

 

Si827x 是Silicon Labs新近推出的隔离驱动器系列产品,可以满足最前沿的电源系统的关键需求。基于SiliconLabs备受肯定的数字隔离技术,新型Si827x系列产品提供了隔离驱动器市场中最高抗扰能力。这一业界领先的共模瞬变抑制能力(CMTI)使得Si827x驱动器非常适用于具有快速开关和潜在噪声的电源系统。目标应用包括服务器、计算机和基站的电源、太阳能逆变器和微型逆变器、D类放大器、马达控制器、电动/混合动力汽车(EV/HEV)的充电器等。

3-1.jpg

Si827x隔离驱动器具体特性及优势

 

  • 业界最高的抗扰性能(200kV/μs)和闩锁免疫能力(400kV/μs),支持超快速开关,是当前其他栅极驱动器抗扰性能等级的两倍。

  • 为电源转换器应用提供单或双隔离栅极驱动器。该栅极驱动器可采用2.5-5.5V的宽VDD电压范围供电,最大驱动30V电源电压。

  • 唯一可操作在低至2.5V VDD电源电压下的栅极驱动器,减少了能量消耗,增加了系统效率,并且兼容低电压供电的微控制器(MCU),例如Silicon Labs的EFM32 Gecko MCU。

  • 一流的时序性能(典型值30ns延迟),与其他的栅极驱动器相比,传播延迟短10倍、偏斜低20倍。

  • 使用EN引脚代替DIS引脚,确保安全默认状态。

  • 精确时序(包括死区时间控制)最大化系统效率和安全。

  • 在很长的使用寿命中稳定运行的耐用可靠解决方案,这里的使用寿命长达60年,或是比光耦解决方案使用寿命长10倍。

  • 能工作在-40°C~+125°C的宽温度范围。

欲了解Silicon Labs隔离器系列产品的更多信息,请访问:http://cn.silabs.com/products/power/isolators/Pages/default.aspx?Utm_Source=Weibo&Utm_Medium=web pag...