高集成ZigBee参考设计,让您的智能照明产品物美价廉!

by Administrator Siliconlabs on ‎12-14-2016 06:29 AM

有一个关于托马斯·爱迪生的传说是,他曾被问到他发明第一个灯泡时所做的10,000次实验。故事里讲到,他回答说:“我并没有失败。我只是发现了10,000种不能成功的方法。” 第一款灯泡问世距今已经了137年了,但是,灯泡没有像其他有着百年历史的技术一样发生显着变化。

 

直到最近,互联网才使得照明进入了新的领域。根据IHS报告,今年有超过9200万个无线灯具发布,预计到2020年这一数字将激增至2.43亿。面向此一市场热潮,物联网照明芯片及模块的领先供应商芯科科技(Silicon Labs)特别撰写了一篇有关智能连接照明的发展与参考设计应用文章,帮助工程师掌握行业发展方向。欢迎观看完整文章。

3.jpg

连接照明正带来越来越多的好处,包括节约成本,便利性以及数据分析,甚至健康,这些好处正在推动商业和工业市场采用越来越多的连接照明。除了成本优势,能够控制和监测照明的方便性是有吸引力的。这个行业的开发者面临着两方面的外部压力。首先,这个市场的成本目标极低。第二,几乎每个人都知道一个灯泡应该如何工作; 翻转开关并打开或关闭。这是简单和瞬间的。

 

因此,进入市场的任何产品需要每次都可靠地工作,并且以与在超过一百年的用户体验中建立的期望一致的方式。在这两个方面上的成功取决于能够处理复杂的硬件,固件和软件设计。虽然照明制造商在灯具外壳和电力电子方面具有专长,但设计中所需的无线方面的专业知识对他们来说可能是棘手的。

 

这就是为什么我们开发了连接的照明参考设计; 以简化开发并提供优化成本和性能的解决方案。最新的连接照明参考设计提供了具有业界最小的无线模块封装的无线照明解决方案,并利用最新的EFR32MG芯片组来面对多协议的未来。

 

基于多协议/多波段无线SoC的ZigBee连接照明参考设计

3-2.png

除了基于我们经过验证的硬件之外,该参考设计还包括ZigBee协议栈,并得到多年的开发和测试支持。多板套件还使工程师可以使用最新的Simplicity StudioTM工具和WSTK开发,然后在无线模块实际上在真实的灯泡内时测试和验证其设计。

 

最新的SiliconLabs连接照明参考设计(RD-0085-0401)包括:

  • 带有照明模块,插入器和开发板的完整套件;

  • 插入WSTK开发平台的灵活的架构;

  • FCC / CE预认证照明模块硬件;

  • ZigBee HA 1.2预认证参考固件;

  • 无线可升级性(未来为Thread所支持);

  • 采用ARM®Cortex®-M4微控制器和802.15.4无线的单EFR32MG SoC;

  • 集成PA以支持高达+20dBm,集成平衡- 不平衡变压器,降低总BOM成本;

  • 业界领先的性能(+125°C操作,网络可扩展至250个节点);

  • Simplicity Studio设计环境,支持AppBuilder,简化软件设计。

 

即刻开始使用最新的连接照明参考设计吧:

http://cn.silabs.com/products/wireless/Pages/zigbee-connected-lighting.aspx

 

敬请扫描下方二维码图片,关注Silicon Labs社交媒体取得更多产品及技术信息:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg