【新品登场】USB转I2S桥接芯片为数字音频设计报佳音

by Administrator Siliconlabs on ‎04-20-2017 01:45 AM

USBI2S桥接芯片为数字音频设计提供简单的交钥匙解决方案

-Silicon Labs最新的USB连接解决方案让开发人员摆脱固件开发的复杂性-

 

Silicon Labs(亦称芯科科技NASDAQSLAB)日前推出了具有固定功能的音频桥接器件,为在USBI2S串行总线接口之间传输数字音频数据提供了一种简单、完整的解决方案。新型的CP2615数字音频桥接器简化了USBI2S的连接,这为基于AndroidWindowsLinuxMac操作系统的各种功耗敏感、空间受限的USB音频应用有效地缩短了产品上市时间,这些应用包括耳机、耳麦、扬声器、MP3配件、导航系统和销售终端(POS)等。

 

虽然USB连接对于消费者来说看似简单,但是USB音频设计非常具有挑战性,开发人员需要一种快速、容易的方法来为他们的音频配件添加USB连接。Silicon Labs的CP2615数字音频桥接器提供了一种即插即用的USB转I2S连接解决方案,无需USB音频知识或协议专业知识,使得开发人员能够专注于其最终应用,而不是固件开发。

 

单芯片CP2615音频桥接器采用紧凑的5mm x 5mm QFN-32封装,非常适合便携式音频应用中空间受限的印制电路板(PCB)。功能齐全的CP2615器件集成了USB 2.0全速控制器、USB收发器、片内振荡器、I2S音频接口、I2C控制接口和用于存储设备配置的嵌入式闪存。这种高集成度无需片外组件,显著地降低了PCB尺寸和BOM成本。

 

CP2615音频桥接器为需要48kHz采样率的中低端耳机提供了低成本的解决方案。该小尺寸器件也是USB配件的理想选择,适用于那些使用模拟插孔的高端耳机消费者。许多新型的智能手机设计正在消除模拟耳机插孔,只提供一个USB连接器来支持充电和音频连接。因此,消费者需要购买简单、低成本的配件,将3.5mm模拟插孔连接到USB-C转Micro USB适配器,使他们能够继续使用其现有的耳机。

 

Silicon Labs广受欢迎的Simplicity StudioTM开发环境包括基于GUI的Xpress Configurator工具,能够简化USB音频设计。在使用Xpress Configurator工具时,开发人员能够通过三个简单的步骤配置和定制他们的数字音频应用:连接CP2615桥接器件,配置USB和音频参数,对器件进行编程。此配置工具也允许开发人员利用Silicon Labs灵活的工厂编程选项来加速产品上市。

 

Silicon Labs物联网产品高级营销总监Tom Pannell表示:“Silicon Labs洞悉USB开发的全部细节,我们通过即插即用的USB连接解决方案(例如新型的CP2615音频桥接芯片)将累积多年的USB专业技术传递给开发人员。如果你们正在开发基于USB的数字音频应用,通过使用Silicon Labs的CP2615器件、Xpress Configurator工具和评估套件,将极大地节约时间、精力和成本。”

 

Silicon Labs是USB连接解决方案的领先提供商,提供广泛灵活的USB产品系列,包括固定功能设备和带有片上USB控制器的通用型8位和32位MCU。

 

Silicon Labs USB连接解决方案详细信息:http://www.silabs.com/usb

 

Silicon Labs固定功能设备和带有片上USB控制器的通用型8位和32MCUhttp://www.silabs.com/products/mcu/Pages/usb-mcu-integration.aspx

 

CP2615数字音频桥接器现已量产,可提供样片。同时,CP2615-EK评估套件也已上市。有关CP2615产品的其他信息、订购样片和评估套件,请浏览网站:http://cn.silabs.com/products/interface/usb-bridges/digital-audio-bridges

 

您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg