【新品推荐】Silicon Labs推出超高抖动性能网络同步时钟

by Administrator Siliconlabs on ‎05-18-2017 02:45 AM

Silicon Labs (亦称芯科科技)时钟从任意输入频率产生任意输出频率组合,简化时钟合成并减少设计所需的计时组件数量。这些时钟具有业界领先的抖动性能和功能整合,可针对任何应用进行自定义。Silicon Labs 还提供创新 PCI Express LVCMOS 时钟,这些时钟简化设计并降低成本敏感的应用的功耗。

 

近期我们推出了新一代适用于 SyncESONET/SDH/PDH IEEE 1588 Si5383Si5384系列网络同步时钟。其中一款型号为Si5383A的产品是适用于同步以太网、SONET/SDHPDH(T1/E1)应用的3-PLL网络同步器,具有1PPS输入/输出。Si5383A 采用了第四代DSPLL 技术,能够为需要最高抖动性能的应用提供任意频率的时钟产生和抖动衰减。

 

Si5383A无需外部回路滤波器组件,而且PLL带宽可通过数字程序设计设置为低至 0.001HzSi5383A 的相位抖动低至 0.15 RMS,因此可接受0.000001 - 750MHz 5个时钟输入,而且最多可生成70.000001 - 718.5MHz的时钟输出频率。Si5383A符合ITU-T G.8262 EEC选项12G.812类型IIIIVG.813选项 1Telcordia GR-1244GR-253 (Stratum 3/3E)规定的所有要求。当与外部IEEE 1588堆栈和伺服环路软件一起使用时,Si5383A 满足 ITU-T G.8273.1 G.8273.2 的要求。欢迎了解更多产品及参考设计信息!

 

Silicon Labs网络同步器时钟功能优势

 

Silicon Labs 的网络同步器时钟在抖动性能方面处于行业领先水平,同时还具有低功耗。凭借多达三种集成DSPLL和小封装尺寸,这类设备为计时同步领域降低了复杂程度并缩小了PCB尺寸要求。

 

Silicon Labs 的网络同步器时钟非常适合 SyncE/SONET/SDH 计时卡等应用,同样适合无线通信系统和数据中心交换机。每个DSPLL都能单独配置为一个 SyncE/SONET/SDH PLLIEEE 1588 DCO,支持 1PPS/1Hz;或一个通用 PLL,支持处理器或 FPGA 时钟。旧版 SETS系统也能使用这些设备达到 Stratum 3/3E 标准。

1-1.jpg

Silicon Labs 提供业界最广泛的晶体振荡器、时钟发生器、时钟缓冲器和抖动衰减器产品,以及PCI Express (PCIe) 时钟发生器和 PCI Express 缓冲器的产品组合。Silicon Labs 的专利技术结合了同类最佳的频率灵活性和业界最低的抖动,提供快速启动的定制解决方案,可简化电路板设计,消除分立组件,并最大限度地提高系统性能。

 

新型Si5383/84网络同步器时钟开发套件

 

针对新型的Si5383Si5384网络同步时钟系列产品,Silicon Labs已经提供Si5383-D-EVB 的开发工具包,可轻松从ClockBuilder Pro设备配置转移至手动性能评估,加速设计流程。

 

Si5383-D-EVB开发工具包特点:

  • 无缝地从 ClockBuilder Pro下载到 EVB

  • 进行高质量测量的 SMA 连接器

  • 实时测量功耗和结点温度

  • 访问所有寄存器、LED 指示器和 I/O

  • 多数配置都可以由 USB 供电

 

欲了解更多关于Si5383Si5384网络同步时钟产品和开发工具包信息,请访问:http://cn.silabs.com/products/development-tools/timing/clock/si5383-d-evb-development-kit  

 

您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg