媲美心率带的HRM传感器,刷新你对精准度的定义!

by Administrator Siliconlabs ‎04-25-2016 03:10 AM - edited ‎05-12-2016 07:06 AM

心率是反映人体循环系统机能的重要参数,经常性对心率进行测量,可以了解身体机能状况,从而对心脏的异常状态起到重要的预警作用。然而,目前在智能穿戴设备上实现动态心率的准确监测并非易事。因为心率监测需要考虑的因素非常多,包括人的肤色、胖瘦、体温、所处状态(静止、走路、跑步)以及光学结构设计等,这就需要把不同的人群和不同的运动状态做到同一个算法中并实现准确测量。


针对以上问题,Silicon Labs最近推出了一款心率监测传感器Si1144,具有动态心率监测、超低功耗、高准确度、简单光学设计、免费提供算法库等特点,客户可以将其快速应用于智能穿戴设备上。图1是心率监测传感器的结构图,内部集成了PDADC、滤波器和LED驱动等。

2-1.jpg

1  Si1144心率监测传感器结构图

 

Silicon Labs HRM解决方案优势

1. 动态心率

采用Silicon Labs的节能型EFM32MCU+Si1144+HRM算法,通过G-sensor配合动态补偿,准确度高,可媲美POLAR心率带和MIO手表的监测效果。

2. 超低功耗

待机功耗小于500nA,动态心率检测功耗650μA,相比竞争对手低数倍的功耗,非常适合可穿戴产品对超低功耗的要求。

3. 结构简单

将绿光LEDSensor封装在一起,简化光学结构,易于设计。

4. 免费算法

提供Silicon LabsHRM算法库,简单配置即可读取心率值,不用考虑复杂的算法处理,可快速完成产品设计。

 

实际测评

2Silicon LabsDemo Watch,用于评估Si1144心率监测传感器实现的动态心率监测效果。

2-2.jpg

2  Silicon LabsDemo Watch

 

3是一个对比测试,评估动态心率监测效果,其中蓝线代表SiliconLabs的手表,红线代表POLAR心率带,绿线代表MIO手表。测试过程为:慢走—慢跑—中跑—快跑—中跑—慢跑等环节,总共测试12分钟。从测试效果分析,用Silicon LabsSi1144心率监测传感器实现的动态心率监测效果可媲美POLAR心率带和MIO手表的监测效果。

2-3.png

3  Silicon Labs解决方案和业界标杆产品的监测效果对比

 

Si1144心率监测传感器的特点

·          封装:4.9mmx2.85mmx1.2mm小封装

·          通信接口:I2C接口连接MCU

·          内部结构:内置一个525nm绿光LED,简化光电隔离设计

·          LED驱动:可外置驱动3LED,最大驱动电流360mA

·          供电电源:芯片工作电压1.71-3.6V

Si1144心率监测传感器主要应用于智能穿戴设备,搭载Si1144传感器的产品准确度高、功耗低,可大大提高产品的竞争力,并实现更佳的用户体验。欲了解SiliconLabs新型Si1144 HRM解决方案的价格、可用性、开发工具、数据手册等详细信息,请访问:http://cn.silabs.com/products/sensors/infraredsensors/Pages/si1144.aspx?Utm_Source=Cmty&Utm_Medium=w...

您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科社交媒体:

Forum.png

源内容地址:http://www.big-bit.com/news/223822.html

Comments
by kEviNH998
on ‎11-26-2016 08:11 AM

问下 这个表什么价格  在哪里能买到?